Publicar produtos
Truly - #5 I See You
Truly - #5 I See You
Truly - #5 I See You
Truly - #5 I See You
    Bolon

    Truly - #5 I See You

    Traduzido por Google,

    Expandindo as possibilidades através da tecelagem. Um padrão que lembra uma colagem, camada sobre camada de superfícies sutis. Um experimento sobre uma base branca e calcária.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, estas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos solicitar uma amostra para apreciar plenamente as cores .

    Revestimentos de piso/tapetes com design entrelaçado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER ROLLS113617
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

      TILES

      ARTICLE NUMBER TILES113625
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM3,0 mm
      MEASURES50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT72%
      FIRE RATINGBfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatruly-5-i-see-you
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosTruly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor