Publicar produtos
K84 BRASS BALL BALVE
K84 BRASS BALL BALVE
K84 BRASS BALL BALVE

    K84 BRASS BALL BALVE

    Traduzido por Google,

    1/4" - 2" FF, PORTA COMPLETA, EN 10226-1, DIN 16722 M3.

    Válvula aprovada pela DVGW para uso em HTB (Hochtemperaturbeständigkeit). Classe B 0,1 (0,1 bar a 650 °C por pelo menos 30 minutos). Comprimento da válvula conforme DIN 16722 M3. s84x05

    PRONTO PARA H2

    Produto aprovado na UE de acordo com a norma EN331 (tamanhos de ¼” a 2”) para as 1ª, 2ª e 3ª famílias de gases, sendo, portanto, compatível com o uso de hidrogênio em até 50% na mistura gasosa, conforme estabelecido na 1ª família de gases da norma EN437 (ref. G110).

    Válvula de esfera de latão K84

    S84B05 1/4"

    S84C05 3/8"

    S84D05 1/2"

    S84E05 3/4"

    S84F05 1"

    S84G05 1 1/4"

    S84H05 1 1/2"

    S84I05 2"

    Válvula de esfera de latão K84 com cabo em T

    S84B16 1/4"

    S84C16 3/8"

    S84D16 1/2"

    S84E16 3/4"

    S84F16 1"

    Maçaneta com trava e válvula de esfera de latão K84

    S84B65 1/4"

    S84C65 3/8"

    S84D65 1/2"

    S84E65 3/4"

    S84F65 1"

    S84G65 1 1/4"

    S84H65 1 1/2"

    S84I65 2"

    Especificação
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed
      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier
      • No metal-to-metal moving parts
      • No maintenance ever required
      • Handle clearly shows ball position
      • Silicone-free lubricant on all seals
      • Handle stops on body to avoid stresses at stem
      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole 

        THREADS

        • EN 10226-1, ISO 7/1, ISO 228 parallel female by female

        FLOW

        • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

        WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

        • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure 
        • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)
        • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) and pressure rating is 5 bar (72 PSI) / HTB Class B 0,1
        • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

        OPTIONS

        • Steam exstension
        • Oval lockable handle
        • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle
        • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)
        • Stubby handle
        • T-handle
        • Patented locking device
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaK84BRASSBALLBALVE
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-11-03
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emItaly
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
      • Classificação IFCVálvula
      • Número OmniClass23-27 31 00
      • Título OmniclassValves

      Disponibilidade da região

      Ásia Europa Oceânia América do Sul África América do Norte