Publicar produtos
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE

    S50 MF BRASS BALL VALVE

    Traduzido por Google,

    1/4" - 2", MF, PORTA NOMINAL

    Adequada para todos os sistemas domésticos, de aquecimento ou sanitários, ar comprimido e, em geral, com qualquer tipo de fluido não corrosivo. Válvula de esfera de diâmetro padrão com conexão roscada fêmea/fêmea e/ou macho/fêmea UNI ISO 228. Disponível com alavanca de aço ou alça em T de alumínio.

    Válvula de esfera de latão S50 MF (alavanca vermelha)

    S50B20 1/4"

    S50C20 3/8"

    S50D20 1/2"

    S50E20 3/4"

    S50F20 1"

    S50G20 1 1/4"

    S50H20 1 1/2"

    S50I20 2"

    Válvula de esfera de latão S50 MF (alavanca azul)

    S50D20A 1/2"

    S50E20A 3/4"

    S50F20A 1"

    S50G20A 1 1/4"

    S50H20A 1 1/2"

    S50I20A 2"

    Válvula de esfera de latão S50 MF (alça em T vermelha)

    S50B26 1/4"

    S50C26 3/8"

    S50D26 1/2"

    S50E26 3/4"

    S50F26 1"

    Válvula de esfera de latão S50 MF (alça em T azul)

    S50C26B 3/8"

    S50D26B 1/2"

    S50E26B 3/4"

    S50F26B 1"

    Especificação
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole. 

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4” and 3/8” sizes, nominal port for compact design from 1/2” to 2” sizes. 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 3/8", 30 bar (450 PSI) over 3/8" non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS50MFBRASSBALLVALVE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Sul África América do Norte