Publicar produtos
Turnlock 100 (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 100 (USA) Full Height Turnstile

Traduzido por Google,
Um torniquete robusto de altura total para segurança de perímetro Além da segurança de sua entrada e saguão, a segurança do perímetro de seu prédio é outro aspecto importante a ser considerado. O Turnlock 100 é um torniquete de altura total totalmente em metal que é extremamente adequado para uso externo. Sua construção robusta garante uma operação confiável e sem problemas. A escolha entre três ou quatro rotores permite que você se adapte aos requisitos específicos de capacidade, conforto do usuário e segurança. Escolha entre aço galvanizado, aço revestido a pó, aço inoxidável e aço revestido a pó com braços do rotor de alumínio. Um modelo tandem está disponível para dobrar a capacidade em menos espaço do que duas catracas separadas.

Todos os modelos Turnlock foram testados e certificados pela Intertek em conformidade com a Norma UL 294.
Completamente atualizado para facilidade de instalação, estética e durabilidadeNossas catracas de altura total são uma solução confiável há muito tempo. No entanto, ouvimos seus comentários e atualizamos recentemente nossas catracas de altura total para atender às necessidades do instalador e proprietário de hoje. Agora cada catraca tem um canal superior completamente redesenhado que permite a configuração no campo do tráfego direcional. Por exemplo, você pode alternar a direção de travamento e segurança contra falhas, ou alterar a direção travada... tudo em questão de minutos. Além disso, há um poste final mais largo para permitir passagens de conduíte fáceis durante a instalação e o teto é completamente livre de parafusos e liso. Veja o folheto na seção Downloads para saber mais sobre nossas catracas de altura total completamente atualizadas!

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0027
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosFull Height Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul