Publicar produtos
Turnlock 150 ASTG (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 150 ASTG (USA) Full Height Turnstile

Traduzido por Google,
A catraca multifuncional de altura totalEm ambientes menos suscetíveis às influências do clima, a segurança do perímetro pode ser combinada com uma aparência mais sofisticada. O Turnlock 150 ASTG é um torniquete de altura total de três asas. Oferece o mesmo nível de confiabilidade e segurança que o robusto Turnlock 100, mas é construído em alumínio anodizado para uma aparência mais elegante e agradável. Isso torna o Turnlock 150 ASTG adequado para instalação em garagens, mas também dentro de edifícios para fornecer uma entrada segura em determinadas áreas.

Todos os modelos Turnlock foram testados e certificados pela Intertek em conformidade com a Norma UL 294.


Completamente atualizado para facilidade de instalação, estética e durabilidadeNossas catracas de altura total são uma solução confiável há muito tempo. No entanto, ouvimos seus comentários e atualizamos recentemente nossas catracas de altura total para atender às necessidades do instalador e proprietário de hoje. Agora cada catraca tem um canal superior completamente redesenhado que permite a configuração no campo do tráfego direcional. Por exemplo, você pode alternar a direção de travamento e segurança contra falhas, ou alterar a direção travada... tudo em questão de minutos. Além disso, há um poste final mais largo para permitir passagens de conduíte fáceis durante a instalação e o teto é completamente livre de parafusos e liso. Veja o flyer na seção Downloads para saber mais sobre nossas catracas de altura total completamente atualizadas!

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
Vídeo do produtoVídeo de Sd-TLRl6hw0Vídeo de instruçõesVídeo de gGdLERzcy28
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0028
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosFull Height Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul