Publicar produtos
Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile

Traduzido por Google,
O torniquete de altura total transparente para uso internoA vantagem dos torniquetes de altura total é que eles oferecem um alto nível de segurança com baixa inteligência e alta confiabilidade. Embora na maioria das vezes essas características sejam necessárias para a segurança do perímetro externo, também existem aplicações dentro de um edifício em que uma catraca de altura total seria adequada. Os modelos Turnlock 200 EL combinam a operação simples e confiável de uma catraca de altura total com um design atraente e transparente que pode atender às necessidades estéticas de um ambiente interno.

O Turnlock 200 EL consiste em uma estrutura de alumínio anodizado com três rotores. Os braços e o escudo curvo são construídos em LEXAN™. *

Todos os modelos Turnlock foram testados e certificados pela Intertek em conformidade com a Norma UL 294.
Completamente atualizado para facilidade de instalação, estética e durabilidadeNossas catracas de altura total são uma solução confiável há muito tempo. No entanto, ouvimos seus comentários e atualizamos recentemente nossas catracas de altura total para atender às necessidades do instalador e proprietário de hoje. Agora cada catraca tem um canal superior completamente redesenhado que permite a configuração no campo do tráfego direcional. Por exemplo, você pode alternar a direção de travamento e segurança contra falhas, ou alterar a direção travada... tudo em questão de minutos. Além disso, há um poste final mais largo para permitir passagens de conduíte fáceis durante a instalação e o teto é completamente livre de parafusos e liso. Veja o folheto na seção Downloads para saber mais sobre nossas catracas de altura total completamente atualizadas!

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
* LEXAN é uma marca registrada da SABIC ou afiliadas.Product VideoVideo of Sd-TLRl6hw0Instruction VideoVideo of gGdLERzcy28
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0029
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosFull Height Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul