Publicar produtos
Brick - Freedom Collection: Crimson

Brick - Freedom Collection: Crimson

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A Freedom Collection faz parte da Série de Design Arquitetônico da Boral e consiste em oito produtos de tijolos comercialmente orientados que apresentam bordas formais e uma textura de arame. Com uma rica paleta de cores e mais possibilidades de design com formas especiais, a Coleção Freedom estabelece o compromisso da Boral com os projetos comerciais de alvenaria. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Application: Masonry Veneer Backup Material: 8" Concrete Block Brick Color: Burgundy Country: United States Manufacturer Product Line: Architectural: Freedom Collection Mortar Color: Gray Region: North America Size: Modular
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCrimson
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de produtosBricks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Nome UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Tiling
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniclassFace Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls