Publicar produtos
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®
Architectural Masonry Units - Gemstone®

    Architectural Masonry Units - Gemstone®

    Traduzido por Google,

    Os agregados naturais presentes em nossas unidades Gemstone® são obtidos através do polimento da superfície da unidade até um acabamento liso e polido. Uma leve camada de selante é então aplicada para conferir brilho adicional e ajudar a proteger o bloco durante o transporte e a instalação. Isso também contribui para a resistência aos elementos naturais que podem afetar a superfície. As unidades Gemstone são utilizadas tanto em aplicações internas quanto externas na construção civil.

    Especificação
    • Gemstone® architectural masonry units are integrally colored, and are finished by grinding the face to expose the aggregates. An acrylic sealer is then applied to all finished faces during production at the factory.

      Gemstone® units are manufactured to comply with ASTM C-90. Additionally, all units contain integral water repellent for moisture and efflorescence control.

      A field-applied acrylic sealer is recommended for all Gemstone® installations. This application will highlight the aggregates, add increased water resistance, and can provide additional moisture protection of the wall envelope mortar joints as it is sprayed or rolled over the wall surface.

      Gemstone® units can be provided with any face finished (front, back, or either end), depending on your project needs. Production capabilities include all typical CMU sizes and shapes including:
      - 4x8x16, 6x8x16, 8x8x16, 10x8x16 and 12x8x16 in hollow and solid units.
      - 4x8x24, 4x12x24, 4x16x24, 4x12x12 and 4x16x16 solid units.
      - Bullnose or chamfered edges
      - Specialty shapes such as bond beams, sills, insulated units, accoustical units, etc.

      For further information, please refer to the latest version of ASTM C 90, contact your YBP representative, or contact YBP’s Customer Care at sales@yorkbuilding.com or 800.673.2408.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayork-building-products-cmu-gemstone
    • Familia de productoConcrete Masonry Units
    • Grupo de produtosStandard CMU
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 11 11
    • Título OmniclassConcrete Blocks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States