Publicar produtos
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Alumínio/PVC compósito dupla porta francesa Opção monobloco ou lintel obturador (isolamento interno acima de 100mm) Apenas para construção NOVA: espessura de isolamento de 60 a 200mm Sistema de drenagem invisível do exterior Vidro duplo ou triplo Vidro isolado com espaçador preto e enchimento de argônio
    Especificação
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • Familia de productoColoriance+
    • Grupo de produtosPorte-fenêtres
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19
    • Título OmniclassComposite Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte
    France
    Guadeloupe
    Martinique