Publicar produtos
Anslagstavla Ursus, 2x1 (våningsregister plats för 2 st A4)
Boxicon

Anslagstavla Ursus, 2x1 (våningsregister plats för 2 st A4)

Traduzido por Google,

Ursus é um registro de piso, ou quadro de avisos, totalmente fabricado na Suécia. O quadro de avisos pode ser montado em ambientes internos ou externos. Se estiver ao ar livre, deve ser protegido por cima; alternativamente, uma faixa de gotejamento é montada na parte superior.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaURSUS-2X1
  • Familia de productoUrsus Entrance Board
  • Grupo de produtosUrsus Entrance Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)325
  • Largura (mm)445
  • Profundidade (mm)42
Ligações
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)3.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Classificação IFCObjeto