Publicar produtos
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop

    2255 Series Mail Drop

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Construído em chapa de alumínio de 1/4'' de espessura e aço de calibre 20, as caixas de correio montadas embutidas Salsbury apresentam uma aba de correio com mola e um batente de aba de correio ajustável. Mail drops também apresentam um acabamento revestido em pó durável disponível em três (3) cores contemporâneas. A gravação personalizada (#2266) está disponível como opção mediante solicitação. Um receptáculo opcional (nº 2256 - pedido separadamente) se alinha com a calha de entrega de correspondência para recebimento de entregas. Os correios são ideais para coletar documentos e pequenos pacotes e podem ser usados para entrega de correspondência residencial do USPS.

    Especificação
    • Mail drops for Private Access

      May be used for U.S.P.S. residential door mail delivery

      Constructed of 1/4" thick aluminum plate and 20 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in aluminum, brass, green, sandstone and bronze

      Feature a spring-loaded mail flap and an adjustable mail flap stop

      Unit size: 14" W x 7" H x 6" D

      Deposit slot: 11" W x 4" H

      Rough opening: 12-1/4'' W x 5-1/2'' H

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2255_Series_Mail_Drop
    • Familia de productoPrivate Commercial Mailboxes
    • Grupo de produtosSpecialty Products
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio