Publicar produtos
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Boxicon

Ursus Entrance Board URSUS 2X2

Traduzido por Google,
Ursus é a placa de entrada perfeita para usar como vitrine ou quadro de avisos na escada. Ursus está disponível em vários tamanhos e cabe tudo, de um a quatro papéis A4.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaURSUS-2X2
  • Familia de productoUrsus Entrance Board
  • Grupo de produtosUrsus Entrance Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)624
  • Largura (mm)445
  • Profundidade (mm)42
Ligações
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)5.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Classificação IFCObjeto