Publicar produtos
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
    BP2

    INGURI Gutter System Trim

    Traduzido por Google,

    Sua principal função é ocultar elementos do sistema de calhas, conferindo à fachada um aspecto limpo. Além disso, protegem calhas e tubulações contra sujeira e danos mecânicos. Estão disponíveis em diversas cores para combinar com qualquer estilo arquitetônico. Indicadas para sistemas 125/90 e 125/100.

    Especificação
    • EAVELESS SYSTEM

      This trim system perfectly conceals gutters and downpipes mounted on an insulated wall, making it a perfect match with modern, minimalist architecture. The clever design of the downpipe covers allows for removal and service access.

      SYSTEM WITH EAVES

      The trim is provided with an additional profiled soffit element made of LAMBDA 2.0 standing seam or T7 trapezoidal seam panels. It also allows the soffit to be fitted to the fascia board or wall.

      FACADE SYSTEM

      The façade trim system protects the insulation of the building from possible leakage at the gutter connec- tions, thanks to the use of a gutter strip in its construction.

      Perforations in the lower part of the cover securely drain water and maintain optimum ventilation levels.

      The gutter system is equipped with a stabilising rubber element to connect the gutter drain to a 110 mm diameter sewer pipe. And the PVC pipe used prevents water from condensing on the surface of downpipes made of steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainguri-gutter-system-trim
    • Familia de productoINGURI
    • Grupo de produtosINGURI GUTTER SYSTEM TRIM
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-02-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia