Publicar produtos
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Traduzido por Google,

Caldeiras flamotubulares Brute MagnaTech ® Série FT (BCFH)

Características do produto:

  • Selo ASME "H"
  • Pressão máxima de trabalho de 160 psi
  • Certificado para sistemas de ventilação de categoria II e categoria IV
  • Interior/exterior
  • Alta eficiência de condensação
  • Modulação turndown de até 20:1
  • Controle eletrônico de modulação PID com grande tela sensível ao toque e display colorido
  • Múltiplas demandas de calor independentes
  • Válvula sofisticada de gás/ar permite controle constante da modulação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States