Com o lançamento da caldeira de condensação modulante de alta eficiência VX™, a IBC® estará posicionada para oferecer um valor sem precedentes no mercado de instalações residenciais novas e reformadas. A VX™ oferece a mesma excelente qualidade, recursos de controle e eficiência que você espera de uma caldeira flamotubular de aço inoxidável IBC®, mas em um design mais compacto, economizando tempo, espaço e dinheiro.
NOVA INTERFACE DE CONTROLE V-10
• Configuração expressa - programe sua caldeira em segundos
• Monitoramento e diagnóstico remoto
• Fácil programação USB
• Visibilidade instantânea - Sistema de alerta intuitivo com mensagens de erro detalhadas
• Dados de corrente de chama visíveis para solução de problemas
• Combinação de carga simplificada
• Cascata de até 4 unidades
DESEMPENHO MÁXIMO
• 95% AFUE Reduz os custos operacionais e aquece sua casa mais rápido
• Trocador de calor de tubo de fogo de aço inoxidável, totalmente automatizado, ASME, grau 439, de última geração
• 100% testado em fábrica
• A taxa de redução de 6,5:1 significa que você tem o poder de aquecer sua casa durante o clima mais frio, mas reduz o ciclo curto quando o clima está ameno
• Fabricado na América do Norte. Todos os modelos VX são projetados, desenvolvidos e montados na Colúmbia Britânica.
MAIS RECURSOS INTEGRADOS
• Controle de bomba ou válvula de 4 zonas integrado
• Além do controle primário – 5 bombas
• Substitui a necessidade de controle de zona externa
• Tecnologia MFZ: Sistema patenteado de gerenciamento de umidade. Protege e garante longa vida útil para todos os componentes da caldeira.
• Detecção de fluxo reverso
• Controle de reinicialização da temperatura da água externo integrado.
• Corte de nível baixo de água aprovado pela CSA/UL e limite alto de reinicialização manual integrados
• Recursos de segurança incomparáveis
• Conecte seu aquecedor de água indireto IBC ao VX™ para todas as suas necessidades de aquecimento doméstico
FÁCIL DE INSTALAR E MANTER
• Peças universais. Com apenas um ventilador e um controlador, a manutenção de todos os modelos ficou muito mais fácil
• PVC/CPVC/PPs aprovados
• Maiores comprimentos de ventilação combinados – Até 200 pés com 2” e 480 pés 3”
• Kits de conversão de combustível incluídos em todos os modelos
• Trocador de calor fácil de inspecionar com sistema de drenagem de condensado que limpa à medida que aquece
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |