Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
brasilit/products/6e709fc9-c7b7-46bd-8220-9f520682e85f
Início
Categorias
Construção
Coberturas
KALHETA 49 Fibercement Roof Tile
Indisponível em Estados Unidos
Brasilit
Seguir
KALHETA 49 Fibercement Roof Tile
Traduzido por Google,
Vista original
Design arrojado e versátil para projetos residenciais e industriais
Descarregar
Especificação
Especificação
Residential, Institutional, Commercial / Industrial
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
brasilitrooftiles_kalheta49
Familia de producto
Fibercement roof tiles
Grupo de produtos
Structural Roof Tiles
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-03-13
Número de edição
1
Altura (mm)
181
Largura (mm)
521
Ligações
Ligações
Certificação do produto
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/garantia/carta-garantia-03-10.pdf
Descrição técnica
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhasDeFibrocimento-Brasilit_8.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Fibrocimento
Concebido em
Brasil
Fabricado em
Brasil
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Coberturas
Classificação IFC
Telhado
Nome UNSPSC
Roofing materials
Código UNSPSC
301515
Uniclass 2015 Código
Ss_30_40_65_30
Uniclass 2015 Descrição
Fibre cement profiled sheet roof covering systems
Código CSI MasterFormat 2014
07 32 23
Título CSI MasterFormat 2014
Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
Número OmniClass
23-13 39 17
Título Omniclass
Roof Tiles
Código CSI UniFormat II
B3010
Título CSI UniFormat II
Roof Coverings
Disponibilidade da região
América do Sul
Brasil
Produtos parecidos
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Descarregar
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Descarregar
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Descarregar
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Descarregar