Publicar produtos
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
Spanish Barrel Tile Roofing
    Brava

    Spanish Barrel Tile Roofing

    Traduzido por Google,

    A beleza e o aconchego das telhas de barro tradicionais, com as vantagens de um material sintético leve.

    Se você busca alternativas às telhas espanholas, conheça a telha Brava Barrel. Nossas telhas compostas são a alternativa perfeita às telhas de barro tradicionais. Como você sabe, as telhas quadradas tradicionais são extremamente pesadas e exigem reforço estrutural adicional. Nosso material sintético leve elimina a necessidade de reforço estrutural dispendioso, reduz a mão de obra de instalação e diminui consideravelmente a manutenção do telhado. Seu novo telhado sintético em formato de barril ficará incrível por toda a vida! A telha Brava Barrel é um produto revolucionário, incomparável no setor de telhados compostos.

    Especificação
    • Dimensions

      Height16 ½" ± ⅛"
      Width13"
      Exposure13"

      Weight

      Weight/Piece (lb.)2.9
      Lb./Square281
      Lb./Pallet1722

      Packaging

      Pieces/Bundle10
      Bundles/Square9.7
      Bundles/Pallet57.5
      Squares/Pallet5.92

      Testing Class A

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass A
      Smoke DensityPass
      Self Ignition TemperaturePass
      Rate of BurnPass
      Average Time of BurnPass
      Average Extent of BurnPass
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Wind-driven Rain ResistancePass
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      Accelerated WeatheringPass
      PenetrationPass

      Testing Class C

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass C
      Smoke DensityPass
      Self Ignition TemperaturePass
      Rate of BurnPass
      Average Time of BurnPass
      Average Extent of BurnPass
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Wind-driven Rain ResistancePass
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      Accelerated WeatheringPass
      PenetrationPass

      Code Compliance

      Miami-Dade ApprovedYes
      Florida Building Code Approval (FBC)Yes
      Title 24 / Cool Roof ApprovalTerra Cotta, French Clay, Weathered, Lake Forest colors only
      International Building Code (IBC) CompliantYes
      International Residential Code (IRC) CompliantYes


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspanish-barrel-tile-roofing
    • Familia de productoRoofing Products
    • Grupo de produtosSpanish Barrel Tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17
    • Título OmniclassRoof Tiles