Publicar produtos
ARV Dining Chair with weaved backrest
ARV Dining Chair with weaved backrest
ARV Dining Chair with weaved backrest
ARV Dining Chair with weaved backrest
ARV Dining Chair with weaved backrest

    ARV Dining Chair with weaved backrest

    Traduzido por Google,

    A premiada cadeira ARV é uma mistura refinada de design moderno dinamarquês e artesanato contemporâneo, apresentando uma estrutura de madeira esculpida e um assento de corda de papel trançado à mão.

    Projetado por David Thulstrup para o Noma, foi escolhido para projetos de prestígio e restaurantes com estrelas Michelin devido à sua elegância atemporal e conforto superior.

    Orgulhosamente criada em uma oficina familiar dinamarquesa, a cadeira é feita sob encomenda com tipos de madeira, acabamentos e opções de estofamento personalizáveis.

    Especificação
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak 

      Reference number: AVCX-OWO-02, AVCX-OOL-02, AVCX-OFU-02

      Seat and backrest weaved with natural paper cord.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarv-dining-chair-without-armrest-weaved-backrest
    • Familia de productodining chairs
    • Grupo de produtosARV dining chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPapel
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniclassResidential Kitchen and Dining Room Chairs