Publicar produtos
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair
Ekko Chair

    Ekko Chair

    Traduzido por Google,

    A cadeira Ekko é uma solução de assento empilhável que combina perfeitamente o minimalismo suave com o artesanato duradouro, atendendo ao mais alto padrão da UE (L2) para uso extremo.

    Originalmente projetado para um projeto de igreja pelo Henning Larsen Studio, ele equilibra praticidade, conforto e estilo, mantendo a harmonia espacial, mesmo em arranjos de grande escala.

    Orgulhosamente criado na Dinamarca, incorporando a herança do design dinamarquês com um foco atemporal em sustentabilidade, durabilidade e materialidade.

    Especificação
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: EKCX-OOL-07, EKCX-OFU-07

      Polyester webbing.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaekko-chair
    • Familia de productochairs
    • Grupo de produtosEKKO chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)406
    • Profundidade (mm)406
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniclassResidential Kitchen and Dining Room Chairs