Publicar produtos
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair

    F Armchair

    Traduzido por Google,

    A cadeira F, projetada por Rasmus Bækkel, é uma versão contemporânea da clássica cadeira shaker, unindo artesanato tradicional com conforto moderno e geometria minimalista.

    A Cadeira F está disponível em diversas versões com e sem braços, incluindo acabamentos em carvalho oleado e carvalho defumado com fita sintética, fita de linho trançada à mão e o clássico cordão de papel dinamarquês. Apesar de sua aparência minimalista, ela foi criada para proporcionar conforto e versatilidade, tornando-a ideal para salas de jantar, escritórios e lounges.

    A cadeira incorpora a simplicidade nórdica ao mesmo tempo em que mostra uma evolução no artesanato por meio de técnicas de tecelagem complexas e materiais atemporais.

    Especificação
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: FCCA-OOL-11, FCCA-OFU-04

      Polyester webbing on the seat.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaf-dining-chair-with-armrest
    • Familia de productodining chairs
    • Grupo de produtosF dining chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniclassResidential Kitchen and Dining Room Chairs