Publicar produtos
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool

    HB Stool

    Traduzido por Google,

    O banco HB é uma personificação atemporal do design dinamarquês, onde a estética minimalista encontra o artesanato meticuloso.

    Definido por linhas arquitetônicas limpas e curvas suaves, ele reflete o equilíbrio característico de Hans Bølling entre simplicidade e detalhes refinados. Projetado como uma peça independente e um companheiro perfeito para a Poltrona HB Lounge, o banco oferece versatilidade no uso e elegância na forma.

    Orgulhosamente fabricado na Dinamarca, o banco HB se adapta perfeitamente a diversos interiores — de residências contemporâneas a ambientes de hospitalidade sofisticados — tornando-se uma declaração de design duradoura e funcional.

    Especificação
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Seat avaliable in leather or fabric upholstery option.

      Reference number: BO40-OOL, BO40-OFU

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahb-stool
    • Familia de productostools
    • Grupo de produtosHB stool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniclassResidential Stools