Publicar produtos
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm
Pauline Comfort Bar Stool 65cm

    Pauline Comfort Bar Stool 65cm

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O banco de bar Pauline é uma peça refinada e versátil que incorpora o espírito do design moderno dinamarquês de meados do século, combinando artesanato, funcionalidade e estética atemporal.

    Projetado pelo OEO Studio, apresenta uma construção simples, porém elegante, com assento estofado, pernas de madeira ou metal, disponível com ou sem encosto e em três alturas de assento. Sua silhueta esguia e visual sóbrio o tornam ideal tanto para ambientes domésticos quanto para a hotelaria, de cozinhas a restaurantes sofisticados e saguões de hotéis. É possível personalizar o banco com diferentes opções de estofamento.

    Orgulhosamente produzida na Dinamarca, a Pauline recebeu o nome da esposa de Ernst Krüger, a segunda geração da família Krüger, homenageando um legado de design cuidadoso e artesanato excepcional.

    Especificação
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: PA66-OOL, PA66-OFU

      Seat  and backrest available in various leather upholstery options. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapauline-comfort-bar-stool-65
    • Familia de productostools
    • Grupo de produtosPauline stool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniclassResidential Kitchen and Dining Room Chairs