Publicar produtos
Extra I-Tap | Still | Sparkling
Extra I-Tap | Still | Sparkling
Extra I-Tap | Still | Sparkling
Extra I-Tap | Still | Sparkling
    BRITA

    Extra I-Tap | Still | Sparkling

    Traduzido por Google,

    Extra I-Tap | Ainda | Espumante
    O estilo intemporal esconde a comprovada tecnologia de filtros BRITA. Adapta-se facilmente a escritórios ou áreas de saúde.

    • Quatro tipos de água refrescante: não gelada, gelada, semi-espumante e com gás para satisfazer todos os gostos e sede
    • Proteções eficazes com a poderosa desinfecção por calor BRITA ThermalGate™ e um sistema de detecção de fugas, ambos de série
    • Excelente higiene do sistema opcional HygienePlus da BRITA, comprovado em ambientes rigorosos, incluindo manufatura e médicos
    • Escolha entre uma versão de capacidade média (50 l/h) ou superior (85 l/h), bem como uma torneira alta para garrafas e uma torneira curta para copos
    • Painel de acesso fácil opcional e sem barreiras para controle de acessibilidade em alturas personalizáveis
    • Controle intuitivo do touch pad de vidro com porções predefinidas para que você possa dispensar uma medida definida de água para copos ou garrafas.
    • Complemento perfeito ao lado da máquina de café

    Benefícios

    Design elegante em aço inoxidável durável, a torneira dispensadora está disponível em duas alturas – ideal para garrafas e copos.

    Porcionamento simples de água sem gás não gelada, sem gás gelada, com e sem gás. Duas porções predefinidas satisfazem a necessidade de hidratação de todos com o pressionar de um botão. Os filtros BRITA garantem uma água com um sabor excelente da sua rede elétrica existente.

    Silencioso na operação e intuitivo de usar com uma interface touch pad de vidro, o dispensador esconde sua poderosa tecnologia de filtragem BRITA e capacidade de resfriamento sob o balcão.

    Nosso foco na sustentabilidade significa que podemos reduzir ativamente o impacto ambiental negativo em todo o mundo. Os dispensadores de água BRITA produzem até sete vezes menos CO 2 do que a água pré-engarrafada.

    Solução completa : os engenheiros de serviço qualificados da BRITA instalam e fazem a manutenção do dispensador; uma extensa gama de acessórios e opções de financiamento estão disponíveis para a operação de hidratação mais suave

    Especificação
    • Hygiene Features: Available as Extra I-Tap TG with the standard hygiene feature with ThermalGate™ or as Extra I-Tap HP (HygienePlus version) with the outstanding hygiene features for hygienic sensitive environment. 

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: available in 2 capacity version: for moderate consumption with 50l/h or for high consumption with 85l/h

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. 
      Filtration System HP Version: CLARITY Protect and additionally CLARITY Safe X3 -  Filters out 99.99999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. The HygienePlus dispensers meets the most stringent drinking water standards including 2020/2184 EU directive and German TrinkwV.  

      Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Dispensing Height: 260mm (short tap) or 330mm (tall tap)

      Max flow rate: 2l/min still water |1,6l/min sparkling water,

      Weight: Tap: 2,5 kg | Undercounter appliance (Cooler): 38.5 kg

      Measurement WxHxD: Cooler: 272 x 490 x 473 mm |Short Tap: 132 x 385 x 216 mm | Tall Tap: 132 x 453 x 216 mm

      Max power consumption Cooler: 440 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrita-extra-i-tap-still-sparkling
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de produtosTap System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
    United Arab Emirates
    Austria
    Egypt
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom