Publicar produtos
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter

4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
Traduzido por Google,

O HR24C-G é um refrigerador de bancada de 24 "com uma porta de vidro com trava em uma altura compatível com ADA que garante que todos os seus produtos perecíveis sejam armazenados com segurança. Este refrigerador de bancada é aprovado pela UL para uso externo, permitindo que ele fique ao ar livre no pátio, na piscina ou na varanda.O HR24C-G permite a conveniência da refrigeração em praticamente qualquer ambiente.

O exterior de aço inoxidável (frente, laterais, parte superior) e um interior de aço inoxidável apresentam uma capacidade líquida espaçosa de 3,87 pés cúbicos. O interior em aço inoxidável com luzes LED incluindo (3) prateleiras de arame revestidas com epóxi ajustáveis ​​em incrementos de 1-1/2" em suportes de alumínio anodizado.

Controles eletrônicos simples com display LED de temperatura e alarme audiovisual, isolados com isolamento ecológico e resfriados com refrigerante R-600a ecológico significam que o HR24C-G opera no pico de eficiência.

Este refrigerador compacto de seção única usa um fluxo de ar de ventilação frontal, portanto, não requer espaço para circulação de ar lateral. Portanto, ele pode caber perfeitamente em áreas apertadas e vem com (4) pernas ajustáveis ​​embutidas de 0,5" são padrão. Kit opcional: prateleiras para vinho, Elétrica: 115v/60/1, cabo e plugue de 9 pés. A unidade é listada na UL EPH, Listado em segurança ETL (EUA e C), em conformidade com ADA e inclui – Três anos de garantia para peças e mão de obra.

Especificação
    • Dimensions: 23.4″ W x 24.7″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 3.87 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Stainless steel interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly insulation
    • (3) epoxy coated wire shelves adjustable in 1-1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Electronic controls with LED temperature display and audio/visual alarm
    • R-600a refrigerant
    • (4) 0.5″ Built in adjustable legs are standard
    • Optional kit: wine racks
    • Nominal Compres. of 501 BTU/hr at 1/8 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 26.8″ L x 24″ D x 36.6″ H at 115 lbs
    • Automatic off-cycle defrost
    • , Three Years parts and labor warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahr24c-g-refrigerator-single-section-undercounter
  • Familia de productoPreparation
  • Grupo de produtosUndercounters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
  • Código CSI MasterFormat 201411 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Food Preparation Appliances
  • Número OmniClass23-21 21 27 15
  • Título OmniclassCommercial Refrigerators