Publicar produtos
Fill T-Tap | Still | Sparkling
Fill T-Tap | Still | Sparkling
Fill T-Tap | Still | Sparkling
Fill T-Tap | Still | Sparkling
Fill T-Tap | Still | Sparkling
    BRITA

    Fill T-Tap | Still | Sparkling

    Traduzido por Google,

    Encher T-Tap
    Dispensador de potência minimalista com três designs para instalação em bancadas em hotéis, restaurantes, escritórios e eventos.

    • Potente desempenho de alto volume de extração por meio do sistema de resfriamento do banco de gelo – ideal para enchimentos constantes de garrafas
    • Quatro tipos de água – sem gás e sem gás, com gás e sem gás para atender ao gosto pessoal
    • Instalação flexível, graças a três tipos de bandeja coletora. A torneira se encaixa em balcões rígidos ou macios para um serviço de água elegante, discreto e agradável
    • O TwinFilling dobra a eficiência do serviço enchendo duas garrafas ou copos simultaneamente. Restaurantes movimentados, bares, hotéis, grandes escritórios e eventos são facilmente atendidos
    • O SmoothFinishing enche garrafas e copos de forma elegante e automática, sem transbordar, para que você possa apertar o botão, sair e coletar porções perfeitas


    Benefícios

    O dispensador de água mais potente da BRITA com a maior capacidade de refrigeração foi concebido para enchimento rápido de garrafas duplas ou copos duplos em restaurantes, bares, hotéis, grandes escritórios e eventos movimentados.

    Instalação de torneira elegante e discreta sem tanques, filtros ou mangueiras desagradáveis.

    Posicionamento preciso do recipiente nas guias da bandeja coletora e controle preciso das porções sem desperdício de água. Aperte o botão, vá embora. Colete.

    Pense no tempo futuro . Mudar de água pré-engarrafada para um dispensador reduz as emissões de CO 2 em até 86% e impede que 4 bilhões de garrafas plásticas por ano sejam produzidas.

    Especificação
    • Hygiene Features:  standard hygiene feature with ThermalGate™ to avoid retrograde contamination. 

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling

      Cooling capacity: 120l/h 

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Dispensing Height: Without driptray (WODT Version): 383mm | with Over the counter driptray (OCDT Version):330mm | with Integrated driptray (IDT Version): 376mm 

      Max flow rate: 2 l/min (flow rate for unchilled still water may differ based on onsite water pressure)

      Weight: Tap: 5,1 kg | Undercounter appliance (Cooler): 40 kg

      Measurement WxHxD: Cooler: 302 x 603 x 483 mm |Tap: 290 x 544 x 128 mm

      Max power consumption Cooler: 530 W


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrita-fill-t-tap-still-sparkling
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de produtosTap System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
    United Arab Emirates
    Austria
    Egypt
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom