Publicar produtos
Top Compact Countertop Still & Sparkling
Top Compact Countertop Still & Sparkling
    BRITA

    Top Compact Countertop Still & Sparkling

    Traduzido por Google,

    Bancada compacta superior
    Seu dispensador de água compacto, de baixo consumo de energia, sem comprometer o escritório. Disponível como modelo de bancada ou de chão. Um dispensador de água que se adapta a diversos ambientes pequenos, como cozinhas de funcionários, salões, salas de conferência e lobbies.

    • Três tipos de água: sem gás não gelada, sem gás gelada e espumante gelada para hidratação premium em forma de fator pequeno
    • Complemento perfeito ao lado da sua máquina de café
    • Lean and green – baixo consumo de energia e refrigerante natural R600a economizam energia de forma ecológica
    • Design compacto – bancada ou independente (com armário baixo). Uma altura de distribuição de 30 cm é ideal para copos, garrafas ou jarras
    • A experiência em filtragem BRITA preserva minerais, reduz cloro e metais e remove partículas grossas, bactérias e cistos
    • Higiene e segurança sempre em guarda com a poderosa proteção contra contaminação BRITA ThermalGate™ e detecção de vazamento como padrão.

    Benefícios

    Ocupa pouco espaço, sem concessões graças a um perfil de unidade baixo e baixo custo de operação. Serve mesmo nos locais mais apertados como uma unidade de bancada ou de chão com o armário de base opcional.

    A altura prática garante que o Top Compact tenha uma altura de dispensação de 30 cm , ideal para encher copos e a maioria das garrafas e jarras.

    Mantenha-se fresco com uma escolha de água com gás não gelada, sem gás ou gelada para manter sua equipe e visitantes hidratados com porções pré-programáveis de água doce.

    Temperatura ajustável para se adequar ao seu ambiente, a temperatura da água pode ser ajustada para uma das quatro configurações entre 4 °C e 10 °C durante a instalação.

    Higiene confiável do poderoso recurso ThermalGate™ (desinfecção térmica) que protege o dispensador contra contaminação, por exemplo, tosse ou toque.

    Especificação
    • Hygiene Features: Top Compact is equipped with the standard hygiene feature with ThermalGate™.

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling

      Cooling capacity: 15l/h

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Dispensing Height: 300mm with drip tray | 330mm without drip tray

      Max flow rate: 2l/min

      Weight of the dispenser: 16 kg

      Measurement WxHxD: 264 x 382 x 436 mm

      Max power consumption Cooler: 117 W 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrita-top-compact-ct-still-sparkling-copy
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de produtosCountertop System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)382
    • Largura (mm)264
    • Profundidade (mm)436
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC011779
    • Nome ETIMWatercooler
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCold drink dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    France
    Germany
    Ireland
    Luxembourg
    Netherlands
    Switzerland