Bancada compacta superior
Seu dispensador de água compacto, de baixo consumo de energia, sem comprometer o escritório. Disponível também como modelo de chão. Um dispensador de água que se adapta a diversos ambientes pequenos, como cozinhas de funcionários, salões, salas de conferência e lobbies.
Benefícios
Ocupa pouco espaço, sem concessões graças a um perfil de unidade baixo e baixo custo de operação. Serve mesmo nos locais mais apertados como uma unidade de bancada ou de chão com o armário de base opcional.
A altura prática garante que o Top Compact tenha uma altura de dispensação de 30 cm , ideal para encher copos e a maioria das garrafas e jarras.
Mantenha-se fresco com uma escolha de água com gás não gelada, sem gás ou gelada para manter sua equipe e visitantes hidratados com porções pré-programáveis de água doce.
Temperatura ajustável para se adequar ao seu ambiente, a temperatura da água pode ser ajustada para uma das quatro configurações entre 4 °C e 10 °C durante a instalação.
Higiene confiável do poderoso recurso ThermalGate™ (desinfecção térmica) que protege o dispensador contra contaminação, por exemplo, tosse ou toque.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Austria |
Belgium |
France |
Germany |
Ireland |
Luxembourg |
Netherlands |
Switzerland |