Publicar produtos
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still
    BRITA

    Top Pro Freestanding Still & Sparkling | Top Pro Still

    Traduzido por Google,

    Top Pro Independente


    O Top pro Freestanding é essencialmente o modelo de bancada Top Pro instalado com armário base dedicado, adequado para diversos ambientes. Adapta-se às necessidades de empresas e cuidados de saúde.

    • Distribuição ilimitada de água sem gás, sem gás, sem gás e com gás
    • Também disponível como versão Top Pro sem gás, dispensando apenas água sem gás não refrigerada e refrigerada
    • O Top Pro está disponível com tela sensível ao toque e duas versões de botões de dispensação: com botão de toque ou botão de dispensação mecânico para dispensação, por exemplo, com luvas.
    • Engenharia alemã de precisão para higiene constante com opção HygienePlus – confiável pelo setor de saúde há mais de 20 anos
    • Campeão da sustentabilidade: refrigerante natural R290 e pegada de CO2 86% menor do que a da água pré-engarrafada
    • Capacidade flexível: duas versões para consumo médio ou alto, ambas com filtros fabricados pela BRITA
    • Complemento perfeito ao lado da máquina de café

    Benefícios

    Recuperação rápida do resfriamento para melhor hidratação: a tecnologia compacta do bloco de resfriamento de alumínio ajuda a reduzir o peso e o tamanho da unidade, proporcionando 50 l/h ou 85 l/h de hidratação para o bem-estar e a produtividade de sua equipe, visitantes e convidados.

    Higiene excepcional: Top Pro está disponível A avançada proteção tripla HygienePlus da BRITA foi projetada para ambientes com requisitos de higiene rigorosos, como fábricas, hospitais, empresas farmacêuticas, lares de idosos e produtores de alimentos.

    Porções pré-estabelecidas: com apenas um toque no botão, o dispensador libera automaticamente uma porção pré-definida de água para copos ou garrafas.

    Segurança em primeiro lugar: desligamento automático da água, sensores da bandeja de base e tempo máximo de dispensação.

    Coleta e análise rápidas de dados: obtenha informações sobre o consumo de água e a capacidade do filtro por meio do menu de estatísticas.

    Interface amigável: com tela sensível ao toque e texto simples – simplificando o monitoramento do sistema, o ajuste das configurações e a recuperação de informações em vários idiomas.

    Especificação
    • Hygiene Features: Available as Top Pro TG with the standard hygiene feature with ThermalGate™ or as Top Pro HP (HygienePlus version) with the outstanding hygiene features for hygienic sensitive environment. 

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling | Still only version: Unchilled still and Chilled still 

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: available in 2 capacity version: for moderate consumption with 50l/h or for high consumption with 85l/h

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. 
      Filtration System HP Version: CLARITY Protect and additionally CLARITY Safe X3 -  Filters out 99.99999 % of bacteria and 99.95 % of cysts. The HygienePlus dispensers meets the most stringent drinking water standards including 2020/2184 EU directive and German TrinkwV.
      Reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Dispensing Height: 330mm 

      Max flow rate: 2l/min still water |1,6l/min sparkling water,

      Weight of the dispenser: 38 kg | Base cabinet: 16kg | Optional base plate for more stability: 7kg 

      Measurement WxHxD: 278 x 1440 x 518 mm 

      Max power consumption Cooler: 540 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrita-top-pro-freestanding-still-sparkling
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de produtosFreestanding System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
    United Arab Emirates
    Austria
    Egypt
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom