Publicar produtos
Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm
Brymec

Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm

Traduzido por Google,

Tampa da extremidade de encaixe do anel de solda - 15 mm - 54 mm

Conexões de cobre pré-soldadas para união de tubos, para água potável ou aplicações de aquecimento.

Todos os acessórios estão em conformidade com a BS EN 1254-1:1998

Qualidade do Produto Brymec

Nossa linha de anéis de solda de cobre foi cuidadosamente projetada e selecionada para atender aos mais altos padrões de qualidade. Os produtos passam por testes rigorosos em conformidade com nosso sistema de gestão de qualidade ISO 9001:2015.

Garantia Brymec

Oferecemos uma garantia de 25 anos com nosso sistema de anel de solda.

Especificação
    • Pre-soldered capillary fitting
    • Suitable for standard metric copper pipes
    • WRAS Approved
    • Material Cu-DHP / TP2 / CW024A / C12200
    • Conforms to BS EN 1254-1:1998
    • Warranty - 25 Years


    • Working Pressure & Temperature 
    • 30°C - 16 Bar
    • 65°C - 10 Bar
    • 110°C - 6 Bar
    • For higher working pressures achievable using hard solder, please refer to Brymec technical


     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única30359_30360_30361_30362_30363_Solder_Ring_End_Cap
  • Familia de productoMPS - Metal Pipe Systems
  • Grupo de produtosSRF - Solder Ring Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000058
  • Nome ETIMConnectors
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings