Publicar produtos
Stainless Steel Press 90° M/F Elbow (M-Profile) 15mm - 108mm
Brymec

Stainless Steel Press 90° M/F Elbow (M-Profile) 15mm - 108mm

Traduzido por Google,

Nosso sistema de conexões de aço inoxidável Brymec Press-Fit oferece soluções duráveis ​​e confiáveis ​​para tubulações, desde sistemas de água potável e aquecimento até sistemas de captação de água da chuva. Fabricada em aço inoxidável 316L de alta qualidade, esta linha de produtos é muito superior aos materiais convencionais.

Características e benefícios

  • Compatível com mandíbulas de prensa de perfil de até 54 mm.
  • Ideal para aplicações com alta corrosão ou que exigem higiene rigorosa, especialmente para água potável.
  • Extremamente durável e resistente à corrosão.
  • Película plástica azul que se desprende ao ser prensada, facilitando a identificação da junta prensada.
  • As ferramentas aprovadas incluem Novapress, REMS, Rothenberger e Ridgid.

Garantia Brymec

Oferecemos 30 anos de garantia em nossa linha de prensas de aço inoxidável.

Especificação
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure
      • 15mm - 28mm: 40 bar
      • 35mm - 54mm: 25 bar
      • 76mm - 108mm: 16 bar
    • WRAS Approved
    • 316L grade stainless steel fitting
    • DVGW-W534
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastainless
  • Familia de productoMPS - Metal Pipe Systems
  • Grupo de produtosM-Profile Stainless Steel Press Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 316
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000058
  • Nome ETIMConnectors
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom