Publicar produtos
Stainless Steel Press Coupling (M-Profile) 15mm - 108mm
Brymec

Stainless Steel Press Coupling (M-Profile) 15mm - 108mm

Traduzido por Google,

Nosso sistema de conexões de aço inoxidável Brymec Press-Fit oferece soluções duráveis ​​e confiáveis ​​para tubulações, desde sistemas de água potável e aquecimento até sistemas de captação de água da chuva. Fabricada em aço inoxidável 316L de alta qualidade, esta linha de produtos é muito superior aos materiais convencionais.

Características e benefícios

  • Compatível com mandíbulas de prensa de perfil de até 54 mm.
  • Ideal para aplicações com alta corrosão ou que exigem higiene rigorosa, especialmente para água potável.
  • Extremamente durável e resistente à corrosão.
  • Película plástica azul que se desprende ao ser prensada, facilitando a identificação da junta prensada.
  • As ferramentas aprovadas incluem Novapress, REMS, Rothenberger e Ridgid.

Garantia Brymec

Oferecemos 30 anos de garantia em nossa linha de prensas de aço inoxidável.

Especificação
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure
      • 15mm - 28mm: 40 bar
      • 35mm - 54mm: 25bar
      • 76mm - 108mm: 16 bar
      • WRAS Approved
      • 316L grade stainless steel fitting
      • DVGW-W534
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastainless-steel-press-coupling-m-profile-15mm-108mm
    • Familia de productoMPS - Metal Pipe Systems
    • Grupo de produtosM-Profile Stainless Steel Press Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEG000058
    • Nome ETIMConnectors
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom