Publicar produtos
VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - End Cap
Brymec

VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - End Cap

Traduzido por Google,

O sistema de drenagem acústica VOX dB12 é um sistema de drenagem de encaixe rápido premium para aplicações comerciais, residenciais e industriais. Fabricado em copolímero de polipropileno reforçado com minerais, utilizando tecnologia avançada de tubos multicamadas, oferece desempenho acústico certificado de apenas 12 dB (testado segundo a norma EN 14366 com abraçadeiras otimizadas), proporcionando ao mesmo tempo resistência, durabilidade e resistência a impactos excepcionais.

Principais características

  • Desempenho acústico certificado de 12 dB
  • Tamanhos de 32 mm a 200 mm
  • Conexões de encaixe rápido com vedação dupla de lábio otimizada para acústica
  • Instalação rápida e confiável com tecnologia de tubulação multicamadas.
  • Ideal para hotéis, apartamentos, instalações de saúde, instituições de ensino e edifícios comerciais.
  • Adequado para sistemas de esgoto, águas residuais, águas pluviais e drenagem secundária.
Especificação
    • Acoustic mineral-filled polypropylene system.
    • Multilayer co-extruded pipe construction.
    • Certified 12 dB acoustic performance (tested to EN 14366 with optimised pipe clamps).
    • Smooth-flow white internal bore.
    • Push-fit Double Lip Seal joints.
    • No dedicated expansion joints required.
    • Operating temperatures up to 95°C.
    • Manufactured to EN 1451-1.
    • Suitable for soil, waste and rainwater.
    • EPD data available.
    • 10-year manufacturer warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavox-acoustic-db12-waste-drainage-end-cap
  • Familia de productoPPS - Plastic Pipework Systems
  • Grupo de produtosVOX - Acoustic Waste & Drainage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000058
  • Nome ETIMConnectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolypropylene (PP) solid wall pipes and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom