Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
bsg-glass/products/f893df5d-820d-42fb-9347-792b377edd10
Início
Categorias
Materiais de construção
Vidros
BSG Glass Fabric Surface Plus Painterly Mosaic
Disponível em Estados Unidos
BSG Glass บีเอสจี
Seguir
BSG Glass Fabric Surface Plus Painterly Mosaic
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
bsg-glass-fabric-surface-plus-painterly-mosaic
Familia de producto
Glass
Grupo de produtos
Surface Plus
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2025-09-03
Número de edição
1
Altura (mm)
3000
Largura (mm)
1100
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Vidros
Produtos parecidos
BSG Glass บีเอสจี
BSG Glass Fabric Surface Plus Holo
Descarregar
BSG Glass บีเอสจี
Flatted Glass Balustrade
Descarregar
BSG Glass บีเอสจี
BSG Sliding Skylight Flat-Glass
Descarregar
Seves Glass Block
1919/14 ENERGY SAVING 0.9
4.8
(
5
)
Descarregar
Seves Glass Block
Q19 O MET
4.7
(
26
)
Descarregar
Generic Building Materials
Glass, Frosted, 4mm
Descarregar