Publicar produtos
MINIBAR WINTER 40 GLASS
BTV

MINIBAR WINTER 40 GLASS

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Frigobar com porta de vidro e grande eficiência energética, o que se traduz em grande economia para o hotel. Os minibares de inverno estão adaptados aos novos regulamentos europeus, em vigor desde 2021. Esta série de minibares é 100% silenciosa, ideal para os hóspedes mais exigentes. O seu design é muito elegante e tem em conta todo o tipo de pormenores para satisfazer as necessidades do utilizador: iluminação interior através de LEDs de baixo consumo, tabuleiros reguláveis em altura e porta reversível para proporcionar maior adaptabilidade ao espaço disponível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaminibar-winter-40-glass
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)555
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)450
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Europa
Spain