Publicar produtos
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
    Buzon

    BC-0

    Traduzido por Google,

    BC: PEDESTAIS DE POLIPROPILENO PARA DESIGNERS
    O pedestal Buzon BC, um artista da família.
    • O pedestal de polipropileno BC é resistente como todos os produtos Buzon, mas este é realmente o melhor amigo do designer. O pedestal Buzon BC tem uma altura ajustável de 28 a 1120 e uma cabeça multi-ângulo. A sua criatividade terá as rédeas livres graças às suas abas totalmente independentes que podem ser fixas ou giratórias. O pedestal de polipropileno BC é adequado para uma variedade de dimensões de juntas e lajes, permitindo que sejam usados com lajes de pavimentação não padronizadas.
    • O pedestal Buzon BC é especialmente recomendado para pisos industriais elevados e espelhos d'água graças às suas chaves de travamento de força e altura.
    • Corretores de inclinação podem ser usados quando necessário para corrigir ou criar inclinações de até 5% ou até 10% em determinadas situações.
    As vantagens do pedestal BC
    • Uma grande variedade de opções de espessura de junta
    • Escolha de alturas de guia
    • Guias giratórias
    • Ajuste de precisão graças ao sistema Inverter
    • Posicionamento de guias grátis
    • Pode ser usado com uma ampla gama de diferentes lajes de pavimentação
    • Força elevada
    • Bloqueio de ajuste de altura
    • Pode ser usado com uma variedade de dimensões de vigas
    • Clipe de travamento

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC-0
    • Familia de productoBC
    • Grupo de produtosPedestals-Plots-Stelzlager
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte América do Sul Ásia África