Publicar produtos
Spondina
Spondina

    Spondina

    Traduzido por Google,
    SPONDINA é um elemento acessório do sistema CUPOLEX® do spa Pontarolo Engenharia. SPONDINA atua como elemento de fechamento lateral do sistema de piso aerado CUPOLEX, para evitar que o concreto entre no vão do sistema. SPONDINA pode ser utilizado como alternativa ao acessório patenteado BETON STOP.
    Especificação
    • SPONDINA accessory is used to prevent the concrete from entering the sides of the aerated slab during casting (in case of no use of the accessory BETON STOP, side compensator and closing element). Building the aerated floor including the upper concrete slab by placing, on a prepared plane surface, the CUPOLEX® plastic elements of Pontarolo Engineering SpA from San Vito al Tagliamento, Italy, with dimension of 56x56 cm (or 71x71 cm for CUPOLEX® elements with height from 55 to 70 cm) and variable height (different measures available) with curved or flat dome shape having a central cone with vertices down (elements with height from 55 to 70 cm don’t have a central cone). These elements, mutually connected, will be able to receive a concrete cast of class C (various RCK), the concrete geometry formed presents a matrix of small pillars, with a distance of 56 cm (71 cm for elements with a height of 55 to 70 cm and 28 cm for elements with a height of 9.5), sustaining the slab. The resulting hollow space underneath will be suitable for ventilation and/or pipe passage or other.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAerated_flooring_accessory_Cupolex_Spondina
    • Familia de productoaerated flooring
    • Grupo de produtosCupolex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and floor formwork systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-13 31 17
    • Título OmniclassConcrete Formwork
    • Código CSI UniFormat IIA1030
    • Título CSI UniFormat IISlab on Grade