Publicar produtos
Easy Chair Byarum

Easy Chair Byarum

Traduzido por Google,

O modelo vem originalmente da década de 1860 e foi chamado de sofá da estação. A razão para esse apelido era que um ficava em todas as outras estações ferroviárias. O sofá decorativo deu aos viajantes a oportunidade de se sentar e descansar um pouco.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabyarum_easy-chair
  • Familia de productoByarum
  • Grupo de produtosEasy Chair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPinho
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoEasy chairs

Disponibilidade da região

Europa