Publicar produtos
Plant Vessel Hexagon No. 3

Plant Vessel Hexagon No. 3

Traduzido por Google,
Hexagon Plant Pot Nature, projetado por Signe Persson-Melin para Byarums Bruk, é uma representação de design elegante e inovador. Seu formato empolgante combinado com um padrão de traço distinto dá ao vaso uma aparência marcante e sofisticada. Feito de alumínio como um verdadeiro artesanato, este vaso de plantas é durável e funcional, equipado com furos de drenagem na parte inferior para plantas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahexagon-3
  • Familia de productoHexagon
  • Grupo de produtosPlant Vessel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)1240
  • Profundidade (mm)1240
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlant containers

Disponibilidade da região

Europa