Publicar produtos
Plant Vessel Karl XL

Plant Vessel Karl XL

Traduzido por Google,

Embarcação de planta estável e atemporal com possibilidade de ter emblemas / armas municipais embutidos nas mercadorias em todos os quatro lados. Quando o modelo de emblema é criado, nós o armazenamos em nosso arquivo para pedidos futuros. O mesmo modelo de emblema também pode ser usado no Trash Byarum.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakarl-xl
  • Familia de productoKarl
  • Grupo de produtosPlant Vessel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)620
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlant containers

Disponibilidade da região

Europa