Publicar produtos
Plant Vessel Kolonn No. 5

Plant Vessel Kolonn No. 5

Traduzido por Google,
Kolonn é uma família de vasos de plantas com elementos de forma inspirados em colunas antigas. As superfícies côncavas dão uma sensação sólida e sua divisão irregular cria um todo vivo e lúdico. A sensação sólida é enfatizada pelos cantos arredondados, e nada impede a sensação vertical no padrão. Column é um vaso de plantas que discretamente adiciona caráter ao seu contexto.
Especificação
  • Available in raw aluminium and black

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakolonn_5
  • Familia de productoKolonn
  • Grupo de produtosPlant Vessel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlant containers

Disponibilidade da região

Europa