Publicar produtos
Plant Vessel Näver No 1

Plant Vessel Näver No 1

Traduzido por Google,

A impressão do padrão trançado caiu muito bem no alumínio e eu associo com as cestas de folhas no jardim, a cesta de comida e a cesta de cogumelos. Também grandes "pastagens" de flecha de vime para a compostagem na horta etc. Em suma, uma boa ligação entre a função, expressão e uso dos vasos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakvadrat_small
  • Familia de productoNäver
  • Grupo de produtosPlant Vessel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)690
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlant containers

Disponibilidade da região

Europa