Publicar produtos
Sofa Lessebo

Sofa Lessebo

Traduzido por Google,

Este sofá de parque foi originalmente fabricado em Lessebo Mill há mais de 170 anos. A famosa fábrica de papel teve origem numa fábrica de ferro, que foi, no entanto, descontinuada em 1886. A prosperidade da siderurgia caiu durante cerca de meio século (1802-1856) quando o Conselho de Ministros Johan Lorens Aschan era o proprietário e chefe da o moinho. Em linha com o sucesso crescente, a Aschan adquiriu várias siderúrgicas e fundições de Småland, enquanto muitos novos produtos foram colocados em produção. B. uma. este lindo sofá de parque, que começou a ser fabricado por volta de 1840. Dar vida à beleza de 170 anos é uma tentação que não resistiu. E o sofá não é apenas bonito - tudo no design e nas dimensões do sofá respira qualidade. Aderindo à tecnologia de fundição original - fundidos em forma de areia - em Byarum's Mill com a teimosia de Småland - fomos capazes de retomar a produção do sofá Lessebo em 1988, 102 anos após o término da siderurgia de Lessebo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalessebo
  • Familia de productoLessebo
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

Disponibilidade da região

Europa