Publicar produtos
Lyon Lyon
Lyon Lyon
Lyon Lyon

    Lyon Lyon

    Traduzido por Google,

    O sofá Lyon combina uma expressão poética com ergonomia convidativa, generosos apoios de braços e soluções de ancoragem no solo para atender às necessidades modernas – o sofá pode ser parafusado ou fundido no solo. Sua forma sólida artesanal captura o poder e a vitalidade da natureza, tornando-se uma joia em espaços públicos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalyon_sofa
    • Familia de productoLyon
    • Grupo de produtosLyon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioIron
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa