Publicar produtos
Waste Bin Minior with roof

Waste Bin Minior with roof

Traduzido por Google,

Minior é o lixo compacto com uma identidade clara e uma construção moldada. Com seu formato menor e a flexibilidade de fixá-lo a um poste ou parede, o Minior é fácil de implementar em ambientes existentes e novos. Com uma forma de base redonda amigável e superfícies convexas e côncavas, Minior adiciona uma sensação de qualidade raramente associada a latas de lixo. Os menores podem ser lançados com seu próprio selo na frente e são o irmão menor da lixeira maior Monolith. Os menores combinam precisão e manuseio cuidadoso com a poesia da forma e o artesanato. No formato menor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaminior-with_roof
  • Familia de productoMinior
  • Grupo de produtosWaste Bin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

Disponibilidade da região

Europa