Publicar produtos
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure

    Vertical Plankwall Roofed Enclosure

    Traduzido por Google,

    Covrit® Revestimento Vertical em PVC para Lixeiras e Contentores de Lixo

    Obtenha total conformidade ambiental e um design de terreno sofisticado com a cobertura vertical em PVC Covrit® da CityScapes. Projetada com uma elegante orientação vertical para complementar fachadas arquitetônicas modernas e revestimentos verticais, este sistema de cobertura pré-fabricado protege as áreas de gerenciamento de resíduos da chuva, ao mesmo tempo que oferece contenção visual completa para contêineres e compactadores comerciais.

    Composta por placas verticais de PVC celular 100% de 2,5 cm de espessura, reforçadas com travessas internas de alumínio extrudado de 1,2 cm , esta estrutura combina o aconchego natural da madeira com a durabilidade de um material não poroso. Ela não absorve umidade, não apodrece, não empena, não lasca e não favorece o crescimento de mofo e bolor, garantindo resistência às intempéries a longo prazo, mesmo sob forte exposição e lavagens frequentes.

    Principais características de desempenho e arquitetura

    • Orientação vertical arquitetônica: O design de tábuas verticais cria linhas contínuas que se integram perfeitamente com revestimentos verticais modernos, painéis de parede metálicos e a estética exterior de ripas e sarrafos.
    • Gestão de Águas Pluviais e Conformidade com as Normas: Coberturas estruturais pré-fabricadas protegem contêineres de lixo e compactadores da precipitação, evitando o escoamento de águas pluviais contaminadas e atendendo às Melhores Práticas de Gestão (MPG) municipais.
    • Revestimento com textura de madeira que dispensa manutenção: Texturas em relevo com imitação de madeira em um ou ambos os lados proporcionam uma estética autêntica da madeira sem a necessidade de pintura, tingimento ou selagem.
    • Reforço estrutural em alumínio extrudado: Reforços internos integrados de alumínio de 1/2" mantêm a rigidez das pranchas e o alinhamento estrutural ao longo dos vãos verticais.
    • Construção resistente à deterioração e a produtos químicos: O PVC celular sólido não poroso é completamente impermeável à umidade, manchas, mofo, bolor e produtos químicos de limpeza agressivos usados ​​durante a manutenção da área de descarte de lixo.
    • Alturas de cobertura personalizadas até 4,27 metros: Escalável até 4,27 metros de altura para acomodar grandes contêineres roll-off, compactadores comerciais ou requisitos de altura de equipamentos personalizados.
    • Instalação pré-fabricada pronta para uso: A estrutura modular, montada na superfície, simplifica a montagem no local, oferecendo uma alternativa leve e pronta para uso em comparação com a alvenaria de blocos de concreto ou as estruturas de aço soldadas em campo, que exigem muita mão de obra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertical-plankwall-roofed-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de produtosEnclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_20_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products