Publicar produtos
Waste Bin Monolit with roof

Waste Bin Monolit with roof

Traduzido por Google,

Monolith é um novo lixo do zero, com a ambição de ser fácil de manusear, bem como uma peça de joalheria na paisagem urbana. Como o nome sugere, Monolith tem um sólido senso de qualidade com suas formas orgânicas com integridade estrita e clara. Com sua base redonda, a forma muda para um topo cada vez mais quadrado e uma cobertura com tensão visual sustentada pelos dois lados. Com Monolith, queríamos nos desafiar, combinar precisão com habilidade, função com emoção e aproveitar as possibilidades e flexibilidade que só a tecnologia de fundição pode oferecer.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamonolit_with-roof
  • Familia de productoMonolit
  • Grupo de produtosWaste Bin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)68
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

Disponibilidade da região

Europa