Publicar produtos
Plant Vessel Vid Blom

Plant Vessel Vid Blom

Traduzido por Google,

O princípio e o conceito de construção de seções possibilitaram a construção de vasos de plantas realmente grandes. Big Blom é um vaso de plantas com altura decente e diâmetro generoso. Em Blom, com sua baixa e grande superfície de plantio, é possível olhar o conteúdo tanto de perto quanto de longe. A lacuna relativamente grande entre a base do vaso e a borda externa dá a Vid Blom um personagem flutuante que eu gosto. Em termos de elenco, as seções são um desafio; para juntá-los, mais um. O design básico das embarcações contribui para um manuseio racional dos garfos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavid-blom
  • Familia de productoBlom
  • Grupo de produtosPlant Vessel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)1660
  • Profundidade (mm)1660
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)80
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlant containers

Disponibilidade da região

Europa