Publicar produtos
Ara
Ara
    Cabanes

    Ara

    Traduzido por Google,
    A coleção Ara apresenta um equilíbrio perfeito de formas, princípios ergonómicos e materiais nobres. É composto por um encosto e bancos em forma reta e curva que podem vir com ripas de madeira ou poliuretano. Você pode combinar os diferentes bancos para criar diversas composições. A coleção Ara tem uma estrutura de suporte em chapa de aço carbono galvanizado e pintado.Seus assentos e encostos são feitos de madeira ou ripas de poliuretano branco ou preto.O acabamento em madeira tropical pode variar dependendo da madeira de base utilizada.Para outras cores, por favor , consulte o departamento de vendas.
    Especificação
    • The Ara collection features a perfect balance of shapes, ergonomic principles and noble materials. Materials: Support and frame made of steel angle of 40x4 mm and flat bar of 40x4 mm and sheet 6 mm thick. Seat made of 20 polyethylene bats of 500x80x30 mm. Backrest made of 20 polyethylene bats of 300x80x30 mm. Screws of steel. Finishes: Hot dip galvanization 450 ºC. Painted with degreaser, removing grease, oils and metallic residues to 60º. Phosphatized to 65º making a base for the resistant corrosion paint. Double rinse water Electrostatic POLYESTER paint no TGIC, kiln dried 220º. Wide range of colours according to the RAL colour chart, chart of metallic paintings (Oxyron). The polyethylene is available in different colors. Anchoring: Anchoring by M10 metallic plugs. Direct anchoring to the concrete by rods threaded M10
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaara
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)865
    • Largura (mm)535
    • Profundidade (mm)1980
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia