Publicar produtos
Rio
Cabanes

Rio

Traduzido por Google,
O Rio Litter combina a elegância das formas com materiais nobres, por isso constitui um item ideal para os ambientes urbanos mais exigentes. É composto por um corpo prismático com um lado circular inclinado. O corpo é feito de chapa de aço galvanizado e pintado e na sua parte superior apresenta uma tampa com fechadura de aço inoxidável que incorpora também um cinzeiro.Recipiente de 45 litros de capacidade. A lixeira do Rio é ancorada ao solo por tampões metálicos. Para mais informações consulte os dados técnicos comerciais do produto.
Especificação
  • Technical Data Materials: Enfolding of 2 mm thick S235 J2G3 quality carbon steel. Upper collapsible cover of 4 mm 316 L stainless steel. Inner container of 1 mm galvanized and perforated sheet. Finishes: It can be provided only hot galvanized at 450 ºC.Previously galvanized and one layer of anti corrosive primer and a finish coating of POLIESTER paint. Finally kiln dried at 180 ºC. Wide range of colours according to the RAL colour chart and chart of metallic paintings (Oxyron). The stainless cover has a 220 satined grain finish. Anchoring: Anchored to the ground by M-10 metallic rawlplugs and later screwed to the litter bin.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicario
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)915
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)415
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56