Publicar produtos
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100

    Traduzido por Google,
    Lixeira de papel Range 805 - corpo cúbico com base embutida na parede - serve como lixeira para toalhas de papel usadas - capacidade aprox. 25 l - suporte para saco de lixo integrado e oculto - 300 mm de largura, 510 mm de altura e 170 mm de profundidade, base para montagem na parede com 15 mm de profundidade - para montagem na parede - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - abertura em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 90 (preto jato), 92 (cinza antracite), 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-05-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)510
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)185
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste